7. 09 06 132 2921

DIN-Power F023MS-3,0C1-1-V1

Artikel nr.: 09 06 132 2921


DIN-Power F023MS-3,0C1-1-V1

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN-Power F023MS-3,0C1-1-V1DIN-Power F023MS-3,0C1-1-V1
Hankontaktdon

DIN-Power F023MS-3,0C1-1-V1

Artikel nr.: 09 06 132 2921

för att se priser och tillgänglighet.
00
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
00
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Hankontaktdon Våglödningsförbindning Märkström: ‌6 A Kontakter: 32 Vinklad Kopparlegering Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida Prestandanivå: 1, enligt IEC 60603-2 Kodning: Hålkodning, Höljeskodning, Kodning med kontaktförluster, D20 kodning Kretskortsfixering: Med fästfläns Termoplast, glasfiberfylld RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Identifiering Typ F
Element Hankontaktdon
Serie DIN 41612
Kontaktbeskrivning Vinklad
Förbindningsmetod Våglödningsförbindning
Förbindningstyp Moderkort till dotterkort
Förlängarkort
PCB till kabel
Antal kontakter 32
Kontaktkonfiguration Rader z och b, positioner 2, 4, ... , 30, 32
Ledande kontakt på position z32
Kodning Hålkodning
Höljeskodning
Kodning med kontaktförluster
D20 kodning
Kretskortsfixering Med fästfläns
Prestandanivå 1
enligt IEC 60603-2
Hot plugging No
Kontaktrader 3
Kontaktdelning (förbindningssida) 2.54 mm
5.08 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 3.81 mm
5.08 mm
Märkström 6 A
Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd 1.6 mm
Krypavstånd 3 mm
Isoleringsmotstånd >1012 Ω
Kontaktmotstånd 15 mΩ
Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
Isättningskraft 50 N
Urtagningskraft 50 N
Matningscykler 500
Testspänning Ur.m.s. 1,55 kV (kontakt-kontakt)
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
Krav fastställt med risknivåer R26
ELV status överensstämmelse
California Proposition 65 ämnen Ja
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni Kopplingssida
Sn över Ni Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifikationer IEC 60603-2
Järnvägsklassificering F4/I3 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 20
Nettovikt 19.6 g
Ursprungsland Rumänien
GTIN 5713140011854