7. 09 06 132 6931 222

DIN-Power F032MS-3,0C1-2-NFF

Artikel nr.: 09 06 132 6931 222


DIN-Power F032MS-3,0C1-2-NFF

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN-Power F032MS-3,0C1-2-NFFDIN-Power F032MS-3,0C1-2-NFF
Hankontaktdon

DIN-Power F032MS-3,0C1-2-NFF

Artikel nr.: 09 06 132 6931 222

för att se priser och tillgänglighet.
00
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
00
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Hankontaktdon Våglödningsförbindning Märkström: ‌6 A Kontakter: 32 Vinklad Kopparlegering Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida Prestandanivå: 2, enligt IEC 60603-2 Kodning: Hålkodning, Höljeskodning, Kodning med kontaktförluster, D20 kodning Kretskortsfixering: Med fästfläns Termoplast, glasfiberfylld RAL 7035 (ljusgrå)

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Identifiering Typ F
Element Hankontaktdon
Serie DIN 41612
Kontaktbeskrivning Vinklad
Förbindningsmetod Våglödningsförbindning
Förbindningstyp Moderkort till dotterkort
Förlängarkort
PCB till kabel
Antal kontakter 32
Kontaktkonfiguration Rader z och d, positioner 2, 4, ... , 30, 32
Kodning Hålkodning
Höljeskodning
Kodning med kontaktförluster
D20 kodning
Kretskortsfixering Med fästfläns
Prestandanivå 2
enligt IEC 60603-2
Hot plugging No
Kontaktrader 3
Kontaktdelning (förbindningssida) 2.54 mm
5.08 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 3.81 mm
5.08 mm
Märkström 6 A
Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd 1.6 mm
Krypavstånd 3 mm
Isoleringsmotstånd >1011 Ω
Kontaktmotstånd 15 mΩ
Begränsande temperatur [-55] ... [+125 °C]
Isättningskraft 50 N
Urtagningskraft 50 N
Matningscykler 400
Testspänning Ur.m.s. 1,55 kV (kontakt-kontakt)
Isoleringsgrupp II (400 ≤ CTI < 600)
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
Krav fastställt med risknivåer R26
ELV status överensstämmelse
California Proposition 65 ämnen Ja
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
Färg (kontaktinsats) RAL 7035 (ljusgrå)
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni Kopplingssida
Sn över Ni Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Specifikationer IEC 60603-2
Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 20
Nettovikt 24.15 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140012004