7. 09 06 032 2905

DIN-Power F032MS-3,5C1-1

Artikel nr.: 09 06 032 2905


DIN-Power F032MS-3,5C1-1

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN-Power F032MS-3,5C1-1DIN-Power F032MS-3,5C1-1
Hankontaktdon

DIN-Power F032MS-3,5C1-1

Artikel nr.: 09 06 032 2905

för att se priser och tillgänglighet.
00
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
00
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Hankontaktdon Våglödningsförbindning Märkström: ‌6 A Kontakter: 32 Rak Kopparlegering Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida Prestandanivå: 1, enligt IEC 60603-2 Kodning: Hålkodning, Höljeskodning, Kodning med kontaktförluster, D20 kodning Kretskortsfixering: Med fästfläns Termoplast, glasfiberfylld RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Identifiering Typ F
Element Hankontaktdon
Serie DIN 41612
Kontaktbeskrivning Rak
Förbindningsmetod Våglödningsförbindning
Förbindningstyp Moderkort till dotterkort
Mezzanin
PCB till kabel
Antal kontakter 32
Kontaktkonfiguration Rader z och b, positioner 2, 4, ... , 30, 32
Förbindningslängd 3.5 mm
Kodning Hålkodning
Höljeskodning
Kodning med kontaktförluster
D20 kodning
Kretskortsfixering Med fästfläns
Prestandanivå 1
enligt IEC 60603-2
Hot plugging No
Kontaktrader 3
Kontaktdelning (förbindningssida) 5.08 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 3.81 mm
5.08 mm
Märkström 6 A
Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd 1.6 mm
Krypavstånd 3 mm
Isoleringsmotstånd >1012 Ω
Kontaktmotstånd 15 mΩ
Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
Isättningskraft 50 N
Urtagningskraft 50 N
Matningscykler 500
Testspänning Ur.m.s. 1,55 kV (kontakt-kontakt)
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
Krav fastställt med risknivåer R26
ELV status överensstämmelse
California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni Kopplingssida
Sn över Ni Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifikationer IEC 60603-2 (komplementär)
Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 10
Nettovikt 20.1 g
Ursprungsland Rumänien
GTIN 5713140011007