6. Förlängarkortsterminering
  7. 09 06 148 6901 222
  8. Gratis prov

Begär gratis expressprov


Produkten är för närvarande inte tillgänglig

Välj ett alternativt prov som är mycket likartat.
DIN-Power-F048MS-30C1-1-NFF
Hankontaktdon DIN-Power-F048MS-30C1-1-NFF 09 06 148 2901 222
Alternativ
DIN-Power-F048MS-30C1-2-NFF
Hankontaktdon DIN-Power-F048MS-30C1-2-NFF 09 06 148 6901 222
Ej tillgänglig
Version
Kretskortsfixering
Med fästfläns
Med fästfläns
Kodning
Hålkodning|Höljeskodning|Kodning med kontaktförluster|D20 kodning
Hålkodning|Höljeskodning|Kodning med kontaktförluster|D20 kodning
Förbindningstyp
Moderkort till dotterkort|Förlängarkort|PCB till kabel
Moderkort till dotterkort|Förlängarkort|PCB till kabel
Antal kontakter
48
48
Förbindningsmetod
Våglödningsförbindning
Våglödningsförbindning
Kontaktkonfiguration
Rader z, d och b, positioner 2, 4, ... , 30, 32
Rader z, d och b, positioner 2, 4, ... , 30, 32
Specifikationer och godkännanden
Järnvägsklassificering
F1/I2 enl. NFF 16-101/102
F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Specifikationer
IEC 60603-2
IEC 60603-2
Tekniska egenskaper
Isoleringsmotstånd
1011 Ω
1011 Ω
Krypavstånd
≥ 3 mm
≥ 3 mm
Hot plugging
No
No
Isättningskraft
≤ 75 N
≤ 75 N
Urtagningskraft
≤ 75 N
≤ 75 N
Märkström
‌ 6 A
‌ 6 A
Prestandanivå
1|enligt IEC 60603-2
2|enligt IEC 60603-2
Kontaktrader
3
3
Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
3,81 mm|5,08 mm
3,81 mm|5,08 mm
Matningscykler
≥ 500
≥ 400
Kontaktdelning (förbindningssida)
2,54 mm|5,08 mm
2,54 mm|5,08 mm
Testspänning Ur.m.s.
1,55 kV (kontakt-kontakt)
1,55 kV (kontakt-kontakt)
Fritt avstånd
≥ 1,6 mm
≥ 1,6 mm
Begränsande temperatur
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
Isoleringsgrupp
II (400 ≤ CTI 600)
II (400 ≤ CTI 600)
Kontaktmotstånd
≤ 15 mΩ
≤ 15 mΩ
Kommersiella data
eCl@ss
27.460.201,00
27.460.201,00
Nettovikt
26 g
27,05 g
GTIN
5713140012172
5713140012417
ETIM
EC002637
EC002637
Tariffnummer europeisk tull
85366990
85366990
Ursprungsland
Rumänien
Rumänien
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
Förpackningsmått
20
20
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Termoplast, glasfiberfylld
Termoplast, glasfiberfylld
Färg (kontaktinsats)
RAL 7035 (ljusgrå)
RAL 7035 (ljusgrå)
Kina RoHS
e
e
ELV status
överensstämmelse
överensstämmelse
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
V-0
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
Ja
RoHS
överensstämmelse
överensstämmelse
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
Innehåller ej
Yta (kontakter)
Ädelmetall över Ni Kopplingssida|Sn över Ni Förbindningssida
Ädelmetall över Ni Kopplingssida|Sn över Ni Förbindningssida
Material (kontakter)
Kopparlegering
Kopparlegering
Identifiering
Identifiering
Typ F
Typ F
Kategori
Kontaktdon
Kontaktdon
Element
Hankontaktdon
Hankontaktdon
Kontaktbeskrivning
Vinklad
Vinklad
Serie
DIN 41612
DIN 41612

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation