2. Serie
  3. Produkter
  4. 09 06 109 3401

DIN-Power F9MC-B1

Artikel nr.: 09 06 109 3401


DIN-Power F9MC-B1

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN-Power F9MC-B1DIN-Power F9MC-B1
Hankontaktdon

DIN-Power F9MC-B1

Artikel nr.: 09 06 109 3401

för att se priser och tillgänglighet.
00
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
00
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Hankontaktdon Krimpterminering Kontakter: 9 Kodning: Kodning med kontaktförluster Kretskortsfixering: Med fästfläns Termoplast, glasfiberfylld RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Identifiering Typ F9
Element Hankontaktdon
Serie DIN 41612
Förbindningsmetod Krimpterminering
Förbindningstyp Kabel till kabel
Antal kontakter 9
Kodning Kodning med kontaktförluster
Kretskortsfixering Med fästfläns
Detaljer Beställ krimpkontakter separat.
Hot plugging No
Kontaktrader 3
Kontaktdelning (förbindningssida) 3.81 mm
5.08 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 3.81 mm
5.08 mm
Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd 1.6 mm
Krypavstånd 3 mm
Isoleringsmotstånd >1012 Ω
Kontaktmotstånd 15 mΩ
Begränsande temperatur [-55] ... [+125 °C]
Isättningskraft 14 N
Urtagningskraft 14 N
Testspänning Ur.m.s. 1,55 kV (kontakt-kontakt)
2,5 kV (kontakt-jord)
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
Krav fastställt med risknivåer R26
ELV status överensstämmelse
California Proposition 65 ämnen Ja
California Proposition 65 ämnen Bly
Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Specifikationer IEC 60603-2 (komplementär)
Järnvägsklassificering F4/I3 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 350
Nettovikt 6 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140011434