7. 09 06 215 2892 222

DIN-Power H015FS-3C1-1 (NFF)

Artikel nr.: 09 06 215 2892 222


DIN-Power H015FS-3C1-1 (NFF)

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN-Power H015FS-3C1-1 (NFF)DIN-Power H015FS-3C1-1 (NFF)
Honkontakdon

DIN-Power H015FS-3C1-1 (NFF)

Artikel nr.: 09 06 215 2892 222

för att se priser och tillgänglighet.
00
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
00
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Honkontakdon Våglödningsförbindning Märkström: ‌15 A Kontakter: 15 Rak Kopparlegering Au över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida Prestandanivå: 1, enligt IEC 60603-2 Kodning: Höljeskodning, D20 kodning Kretskortsfixering: Med fästfläns Termoplast, glasfiberfylld RAL 7035 (ljusgrå)

Denna produkt är inte längre beställningsbar.

Kontakta din lokala distributionspartner.

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Identifiering Typ H15
Element Honkontakdon
Serie DIN 41612
Kontaktbeskrivning Rak
Förbindningsmetod Våglödningsförbindning
Förbindningstyp Moderkort till dotterkort
Mezzanin
PCB till kabel
Antal kontakter 15
Kontaktkonfiguration Rad d, positioner 6, 10, ... , 26, 30 och rad z, positioner 4, 8, ... , 28, 32
Förbindningslängd 4 mm
Kodning Höljeskodning
D20 kodning
Kretskortsfixering Med fästfläns
Prestandanivå 1
enligt IEC 60603-2
Hot plugging No
Kontaktdelning (förbindningssida) 10.16 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 6.5 mm
10.16 mm
Märkström 15 A
Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd 4.5 mm
Krypavstånd 8 mm
Isoleringsmotstånd >1011 Ω
Kontaktmotstånd 8 mΩ
Begränsande temperatur [-55] ... [+125 °C]
Isättningskraft 90 N
Urtagningskraft 90 N
Matningscykler 500
Testspänning Ur.m.s. 3,1 kV
Isoleringsgrupp II (400 ≤ CTI < 600)
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
California Proposition 65 ämnen Nickel
Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
Färg (kontaktinsats) RAL 7035 (ljusgrå)
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Au över Ni Kopplingssida
Sn över Ni Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Specifikationer IEC 60603-2
Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 1
Nettovikt 15.86 g
Ursprungsland Rumänien
GTIN 5713140939196