7. 09 06 115 2911 222

DIN-Power H015MS-3,2C1-1 (NFF)

Artikel nr.: 09 06 115 2911 222


DIN-Power H015MS-3,2C1-1 (NFF)

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN-Power H015MS-3,2C1-1 (NFF)DIN-Power H015MS-3,2C1-1 (NFF)
Hankontaktdon

DIN-Power H015MS-3,2C1-1 (NFF)

Artikel nr.: 09 06 115 2911 222

för att se priser och tillgänglighet.
00
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
00
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Hankontaktdon Våglödningsförbindning Märkström: ‌15 A Kontakter: 15 Vinklad Kopparlegering Ag över Ni Kopplingssida, Sn över Ag över Ni Förbindningssida Prestandanivå: 1, enligt IEC 60603-2 Kodning: Höljeskodning, D20 kodning Kretskortsfixering: Med fästfläns Termoplast, glasfiberfylld RAL 7035 (ljusgrå)

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Identifiering Typ H15
Element Hankontaktdon
Serie DIN 41612
Kontaktbeskrivning Vinklad
Förbindningsmetod Våglödningsförbindning
Förbindningstyp Moderkort till dotterkort
PCB till kabel
Antal kontakter 15
Kontaktkonfiguration Rad d, positioner 6, 10, ... , 26, 30 och rad z, positioner 4, 8, ... , 28, 32
Kodning Höljeskodning
D20 kodning
Kretskortsfixering Med fästfläns
Prestandanivå 1
enligt IEC 60603-2
Hot plugging No
Kontaktdelning (förbindningssida) 5.08 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 6.5 mm
10.16 mm
Märkström 15 A
Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd 4.5 mm
Krypavstånd 8 mm
Isoleringsmotstånd >1011 Ω
Kontaktmotstånd 8 mΩ
Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
Isättningskraft 90 N
Urtagningskraft 90 N
Matningscykler 500
Testspänning Ur.m.s. 3,1 kV
Isoleringsgrupp II (400 ≤ CTI < 600)
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
Krav fastställt med risknivåer R26
ELV status överensstämmelse
California Proposition 65 ämnen Ja
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
Färg (kontaktinsats) RAL 7035 (ljusgrå)
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Ag över Ni Kopplingssida
Sn över Ag över Ni Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Specifikationer IEC 60603-2
Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 20
Nettovikt 31.36 g
Ursprungsland Rumänien
GTIN 5713140011458