2. Serie
  3. Produkter
  4. 09 06 015 2914

DIN-Power H15MS-3,0C1-1-V1

Artikel nr.: 09 06 015 2914


DIN-Power H15MS-3,0C1-1-V1

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN-Power H15MS-3,0C1-1-V1DIN-Power H15MS-3,0C1-1-V1
Hankontaktdon

DIN-Power H15MS-3,0C1-1-V1

Artikel nr.: 09 06 015 2914

för att se priser och tillgänglighet.
00
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
00
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Hankontaktdon Våglödningsförbindning Märkström: ‌15 A Kontakter: 15 Rak Kopparlegering Ag över Ni Kopplingssida, Ag över Ni Förbindningssida Prestandanivå: 1, enligt IEC 60603-2 Kretskortsfixering: Med fästfläns Termoplast, glasfiberfylld RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Identifiering Typ H15
Element Hankontaktdon
Serie DIN 41612
Kontaktbeskrivning Rak
Förbindningsmetod Våglödningsförbindning
Förbindningstyp Mezzanin
PCB till kabel
Antal kontakter 15
Kontaktkonfiguration Rad d, positioner 6, 10, ... , 26, 30 och rad z, positioner 4, 8, ... , 28, 32
Ledande kontakt på position z32
Kretskortsfixering Med fästfläns
Prestandanivå 1
enligt IEC 60603-2
Hot plugging No
Kontaktdelning (förbindningssida) 5.08 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 6.5 mm
10.16 mm
Märkström 15 A
Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd 4.5 mm
Krypavstånd 8 mm
Isoleringsmotstånd >1012 Ω
Kontaktmotstånd 8 mΩ
Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
Isättningskraft 90 N
Urtagningskraft 90 N
Matningscykler 500
Testspänning Ur.m.s. 3,1 kV
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
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Ag över Ni Kopplingssida
Ag över Ni Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifikationer IEC 60603-2
Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 20
Nettovikt 23.7 g
Ursprungsland Rumänien
GTIN 5713140010857