2. Serie
  3. Produkter
  4. 09 06 015 2912

DIN-Power H15MT-C1-1

Artikel nr.: 09 06 015 2912


DIN-Power H15MT-C1-1

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN-Power H15MT-C1-1DIN-Power H15MT-C1-1
Hankontaktdon

DIN-Power H15MT-C1-1

Artikel nr.: 09 06 015 2912

för att se priser och tillgänglighet.
00
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
00
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Hankontaktdon Faston-förbindning Märkström: ‌15 A Kontakter: 15 Rak Kopparlegering Silverpläterad Kopplingssida Prestandanivå: 1, enligt IEC 60603-2 Kretskortsfixering: Med fästfläns Termoplast, glasfiberfylld RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Identifiering Typ H15
Element Hankontaktdon
Serie DIN 41612
Kontaktbeskrivning Rak
Förbindningsmetod Faston-förbindning
Förbindningstyp PCB till kabel
Kabel till kabel
Antal kontakter 15
Kontaktkonfiguration Rad d, positioner 6, 10, ... , 26, 30 och rad z, positioner 4, 8, ... , 28, 32
Kretskortsfixering Med fästfläns
Prestandanivå 1
enligt IEC 60603-2
Hot plugging No
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 6.5 mm
10.16 mm
Märkström 15 A
Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd 4.5 mm
Krypavstånd 8 mm
Isoleringsmotstånd >1012 Ω
Kontaktmotstånd 8 mΩ
Begränsande temperatur [-55] ... [+125 °C]
Isättningskraft 90 N
Urtagningskraft 90 N
Matningscykler 500
Testspänning Ur.m.s. 3,1 kV (kontakt-kontakt)
3,1 kV (kontakt-jord)
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
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Silverpläterad Kopplingssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifikationer IEC 60603-2
Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 20
Nettovikt 22.38 g
Ursprungsland Rumänien
GTIN 5713140010833