7. 09 06 031 6923

DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2

Artikel nr.: 09 06 031 6923


DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2
Hankontaktdon

DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2

Artikel nr.: 09 06 031 6923

för att se priser och tillgänglighet.
00
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
00
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Hankontaktdon Faston-förbindning, Våglödningsförbindning Märkström: 6, 15 Kontakter: 31 Kopparlegering Ädelmetall Kopplingssida, signalkontakter, Silverpläterad Kopplingssida, kraftkontakter, Sn över Ni Förbindningssida, signalkontakter, Sn över Ni Förbindningssida, kraftkontakter Prestandanivå: 2, enligt IEC 60603-2 Kodning: Hålkodning, Höljeskodning, Kodning med kontaktförluster Kretskortsfixering: Med fästfläns Termoplast, glasfiberfylld RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Identifiering Typ MH 24+7
Element Hankontaktdon
Serie DIN 41612
Förbindningsmetod Faston-förbindning
Våglödningsförbindning
Förbindningstyp Moderkort till dotterkort
PCB till kabel
Kabel till kabel
Antal kontakter 31
Antal signalkontakter 24
Antal kraftkontakter 7
Kontaktkonfiguration Rader z, d och b, positioner 2, 4, ... , 14, 16 och rad z, positioner 20, 24, 28, 32 och rad d, positioner 22, 26, 30
Ledande kontakt på position z2
z32
Kodning Hålkodning
Höljeskodning
Kodning med kontaktförluster
Kretskortsfixering Med fästfläns
Prestandanivå 2
enligt IEC 60603-2
Hot plugging No
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 3.81 mm
5.08 mm
Märkström 6 A
15 A
Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Märkström (signal) 6 A
Märkström (kraft) 15 A
Fritt avstånd 1.6 mm
4.5 mm
Krypavstånd 3 mm
8 mm
Isoleringsmotstånd >1012 Ω
Kontaktmotstånd 15 mΩ
Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
Isättningskraft 85 N
Urtagningskraft 85 N
Matningscykler 400
Testspänning Ur.m.s. 1,55 kV (kontakt-kontakt)
1,55 kV (kontakt-jord)
3,1 kV (kontakt-kontakt)
3,1 kV (kontakt-jord)
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
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Ädelmetall Kopplingssida, signalkontakter
Silverpläterad Kopplingssida, kraftkontakter
Sn över Ni Förbindningssida, signalkontakter
Sn över Ni Förbindningssida, kraftkontakter
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifikationer IEC 60603-2 (komplementär)
Järnvägsklassificering F4/I3 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 20
Nettovikt 21.68 g
Ursprungsland Rumänien
GTIN 5713140010963