2. Serie
  3. Produkter
  4. 09 06 000 9992

DIN-Power cable clamp D20

Artikel nr.: 09 06 000 9992


DIN-Power cable clamp D20

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN-Power cable clamp D20DIN-Power cable clamp D20
Kabelklämma

DIN-Power cable clamp D20

Artikel nr.: 09 06 000 9992

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Kabelklämma Lämplig för skalchassihus D 20/2 Termoplast RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serie DIN 41612
Tillbehörstyp Kabelklämma
Tillbehörsbeskrivning Lämplig för skalchassihus D 20/2
Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Kina RoHS e
RoHS överensstämmelse
REACH SVHC ämnen Ja
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
ELV status överensstämmelse
REACH SVHC ämnen Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Material (tillbehör) Termoplast
Färg (tillbehör) RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85389099
Förpackningsmått 200
Nettovikt 0.25 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140010314
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation