7. 09 06 001 9985

DIN-Power code comb D20

Artikel nr.: 09 06 001 9985


DIN-Power code comb D20

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN-Power code comb D20DIN-Power code comb D20
Kodkomb

DIN-Power code comb D20

Artikel nr.: 09 06 001 9985

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Kodkomb till hankontaktdon, Kortversion för en låsbygel av helmetall, Lämplig för skalchassihus D 20/2 och D 20/4 Termoplast RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serie DIN 41612
Tillbehörstyp Kodkomb
Tillbehörsbeskrivning till hankontaktdon
Kortversion för en låsbygel av helmetall
Lämplig för skalchassihus D 20/2 och D 20/4
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
Material (tillbehör) Termoplast
Färg (tillbehör) RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85389099
Förpackningsmått 100
Nettovikt 5.7 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140010727
eCl@ss 27440203
ETIM EC002311
UNSPSC 24.0 39121421
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation