Begär gratis expressprov
Produkten är för närvarande inte tillgänglig
Välj ett alternativt prov som är mycket likartat.
Ej tillgänglig |
|---|
| Version | ||
|---|---|---|
| Tillverkningsprocess | Pressade kontakter | Pressade kontakter |
| Leveransomfattning | 250 tejpförpackade kontakter | Individuell kontakt |
| Detaljer | Observera: Individuella kontakter rekommenderas endast för reparation och underhåll. För serieproduktion rekommenderar vi de identiska kontakterna på rulle. | |
| Kön | Honkontakt | Honkontakt |
| Förbindningsmetod | Krimpterminering | Krimpterminering |
| Specifications and approvals | ||
| Specifikationer | IEC 60603-2 (komplementär) | IEC 60603-2 (komplementär) |
| Tekniska egenskaper | ||
| Matningscykler | 500.0 | 400.0 |
| Draghållfasthet | 11 ... 28 N | 11 ... 28 N |
| Ledararea (AWG) | AWG 24 ... AWG 28 | AWG 24 ... AWG 28 |
| Prestandanivå | 1 | 2|enligt IEC 60603-2 |
| Kontaktmotstånd | 20.0 | 20.0 |
| Avskalningslängd | 3,5 ... 4 mm | 3,5 ... 4 mm |
| Ledararea (mm²) | 0,09 ... 0,25 mm² | 0,09 ... 0,25 mm² |
| Ledare ytterdiameter | 0,7 ... 1,5 mm | 0,7 ... 1,5 mm |
| Kommersiella data | ||
| Ursprungsland | Tyskland | Tyskland |
| Tariffnummer europeisk tull | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC000796 | EC000796 |
| UNSPSC 24.0 | 39121522 | 39121522 |
| Förpackningsmått | 1.0 | 1000.0 |
| Nettovikt | 160.0 kg | 0.32 kg |
| eCl@ss | 27440204 | 27440204 |
| GTIN | 5713140009615 | 5713140009707 |
| Identifiering | ||
| Kontakttyp | Krimpkontakt | Krimpkontakt |
| Kontakter för | DIN 41612 Typ D|DIN 41612 Typ E|DIN 41612 Typ F|DIN 41612 Typ 2F|DIN 41612 Typ F9|DIN 41612 Typ MH 24+7|DIN 41612 Typ FM | DIN 41612 Typ D|DIN 41612 Typ E|DIN 41612 Typ F|DIN 41612 Typ 2F|DIN 41612 Typ F9|DIN 41612 Typ MH 24+7|DIN 41612 Typ FM|har-motion |
| Kategori | Kontakter | Kontakter |
| Serie | DIN 41612 | DIN 41612 |
| Material properties | ||
| REACH SVHC ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
| REACH bilaga XVII ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
| Material (kontakter) | Kopparlegering | Kopparlegering |
| California Proposition 65 ämnen | Ja | Ja |
| RoHS | överensstämmelse | överensstämmelse |
| Kina RoHS | e | e |
| ELV status | överensstämmelse | överensstämmelse |
| Yta (kontakter) | Ädelmetall över Ni Kopplingssida|Ni Förbindningssida | Ädelmetall över Ni Kopplingssida|Ni Förbindningssida |
| REACH BILAGA XIV ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |