2. Serie
  3. Produkter
  4. 09 06 000 7481

DIN-Power crimp 2,F, PL2, 250 reel

Artikel nr.: 09 06 000 7481


DIN-Power crimp 2,F, PL2, 250 reel

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN-Power crimp 2,F, PL2, 250 reelDIN-Power crimp 2,F, PL2, 250 reel
Krimpkontakt

DIN-Power crimp 2,F, PL2, 250 reel

Artikel nr.: 09 06 000 7481

för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Krimpkontakt Honkontakt Kopparlegering Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Ni Förbindningssida Ledararea: 0,14 ... 0,56 mm²

Detaljer om produkten


Kategori Kontakter
Kontakttyp Krimpkontakt
Serie DIN 41612
Kontakter för DIN 41612 Typ D
DIN 41612 Typ E
DIN 41612 Typ F
DIN 41612 Typ 2F
DIN 41612 Typ F9
DIN 41612 Typ MH 24+7
DIN 41612 Typ FM
har-motion
Förbindningsmetod Krimpterminering
Kön Honkontakt
Tillverkningsprocess Pressade kontakter
Leveransomfattning 250 tejpförpackade kontakter
Prestandanivå 2
enligt IEC 60603-2
Ledararea (mm²) 0,14 ... 0,56 mm²
Ledararea (AWG) AWG 26 ... AWG 20
Ledare ytterdiameter 0,8 ... ‌2 mm
Kontaktmotstånd 20 mΩ
Avskalningslängd 3,5 ... 4 mm
Matningscykler 400
Draghållfasthet 15 ... ‌60 N
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
California Proposition 65 ämnen Nickel
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni Kopplingssida
Ni Förbindningssida
Specifikationer IEC 60603-2 (komplementär)
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 1
Nettovikt 175.3 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140009622
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation