2. Serie
  3. Produkter
  4. 09 06 000 9541

DIN-Power crimp 2,M, PL1, 2500 reel

Artikel nr.: 09 06 000 9541


DIN-Power crimp 2,M, PL1, 2500 reel

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Krimpkontakt

DIN-Power crimp 2,M, PL1, 2500 reel

Artikel nr.: 09 06 000 9541

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Krimpkontakt Kontaktstift Kopparlegering Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Ni Förbindningssida Ledararea: 0,14 ... 0,56 mm²

Detaljer om produkten


Kategori Kontakter
Kontakttyp Krimpkontakt
Serie DIN 41612
Kontakter för DIN 41612 Typ FM
DIN 41612 Typ 2F
DIN 41612 Typ F9
Förbindningsmetod Krimpterminering
Kön Kontaktstift
Tillverkningsprocess Pressade kontakter
Leveransomfattning 2500 tejpförpackade kontakter
Prestandanivå 1
Ledararea (mm²) 0,14 ... 0,56 mm²
Ledararea (AWG) AWG 26 ... AWG 20
Ledare ytterdiameter 0,8 ... ‌2 mm
Kontaktmotstånd 20 mΩ
Avskalningslängd 3,5 ... 4 mm
Matningscykler 500
Draghållfasthet 15 ... ‌60 N
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
California Proposition 65 ämnen Nickel
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni Kopplingssida
Ni Förbindningssida
Specifikationer IEC 60603-2 (komplementär)
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 1
Nettovikt 1669 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140009714
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation