6. Via kabelförbindning
  7. Kabelkontaktdon och kablage
  8. 09 06 000 8472
  9. Gratis prov

Begär gratis expressprov


Produkten är för närvarande inte tillgänglig

Välj ett alternativt prov som är mycket likartat.
DIN-Power-crimp-3F-PL1-single
Krimpkontakt DIN-Power-crimp-3F-PL1-single 09 06 000 8472
Ej tillgänglig
CRIMPKONTAKT-GDS-A-FC-050-15
Krimpkontakt CRIMPKONTAKT-GDS-A-FC-050-15 09 06 000 8482
Alternativ
Version
Detaljer
Observera: Individuella kontakter rekommenderas endast för reparation och underhåll. För serieproduktion rekommenderar vi de identiska kontakterna på rulle.
Observera: Individuella kontakter rekommenderas endast för reparation och underhåll. För serieproduktion rekommenderar vi de identiska kontakterna på rulle.
Leveransomfattning
Individuell kontakt
Individuell kontakt
Tillverkningsprocess
Pressade kontakter
Pressade kontakter
Förbindningsmetod
Krimpterminering
Krimpterminering
Kön
Honkontakt
Honkontakt
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60603-2 (komplementär)
IEC 60603-2 (komplementär)
Tekniska egenskaper
Prestandanivå
1
2|enligt IEC 60603-2
Matningscykler
≥ 500
≥ 400
Draghållfasthet
60 ... ‌135 N
60 ... ‌135 N
Ledare ytterdiameter
1.6 ... ‌2.8 mm
1.6 ... ‌2.8 mm
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
≤ 20 mΩ
Avskalningslängd
3.5 ... 4 mm
3.5 ... 4 mm
Ledararea [AWG]
AWG 20 ... AWG 16
AWG 20 ... AWG 16
Ledararea
0.5 ... 1.5 mm²
0.5 ... 1.5 mm²
Kommersiella data
eCl@ss
27.440.204,00
27.440.204,00
Nettovikt
0,3 g
0,372 g
GTIN
5713140009660
5713140009691
ETIM
EC000796
EC000796
Tariffnummer europeisk tull
85366990
85366990
Ursprungsland
Tyskland
Tyskland
UNSPSC 24.0
39121522
39121522
Förpackningsmått
1.000
1.000
Materialprestanda
Kina RoHS
e
e
ELV status
överensstämmelse
överensstämmelse
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
Ja
RoHS
överensstämmelse
överensstämmelse
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
Innehåller ej
Yta (kontakter)
Ädelmetall över Ni Kopplingssida|Ni Förbindningssida
Ädelmetall över Ni Kopplingssida|Ni Förbindningssida
Material (kontakter)
Kopparlegering
Kopparlegering
Identifiering
Kontakttyp
Krimpkontakt
Krimpkontakt
Kategori
Kontakter
Kontakter
Kontakter för
DIN 41612 Typ D|DIN 41612 Typ E|DIN 41612 Typ F|DIN 41612 Typ 2F|DIN 41612 Typ F9|DIN 41612 Typ MH 24+7|DIN 41612 Typ FM
DIN 41612 Typ D|DIN 41612 Typ E|DIN 41612 Typ F|DIN 41612 Typ 2F|DIN 41612 Typ F9|DIN 41612 Typ MH 24+7|DIN 41612 Typ FM|har-motion
Serie
DIN 41612
DIN 41612

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation