2. Serie
  3. Produkter
  4. 09 06 000 9572

DIN-Power crimp 3,M, PL2, single

Artikel nr.: 09 06 000 9572


DIN-Power crimp 3,M, PL2, single

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Krimpkontakt

DIN-Power crimp 3,M, PL2, single

Artikel nr.: 09 06 000 9572

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Krimpkontakt Kontaktstift Kopparlegering Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Ni Förbindningssida Ledararea: 0,5 ... 1,5 mm²

Detaljer om produkten


Kategori Kontakter
Kontakttyp Krimpkontakt
Serie DIN 41612
Kontakter för DIN 41612 Typ FM
DIN 41612 Typ 2F
DIN 41612 Typ F9
Förbindningsmetod Krimpterminering
Kön Kontaktstift
Tillverkningsprocess Pressade kontakter
Detaljer Observera: Individuella kontakter rekommenderas endast för reparation och underhåll. För serieproduktion rekommenderar vi de identiska kontakterna på rulle.
Leveransomfattning Individuell kontakt
Prestandanivå 2
enligt IEC 60603-2
Ledararea (mm²) 0,5 ... 1,5 mm²
Ledararea (AWG) AWG 20 ... AWG 16
Ledare ytterdiameter 1,6 ... ‌2,8 mm
Kontaktmotstånd 20 mΩ
Avskalningslängd 3,5 ... 4 mm
Matningscykler 400
Draghållfasthet 60 ... ‌135 N
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
California Proposition 65 ämnen Nickel
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni Kopplingssida
Ni Förbindningssida
Specifikationer IEC 60603-2 (komplementär)
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 1000
Nettovikt 0.33 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140009837
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation