2. Serie
  3. Produkter
  4. 09 06 000 9966

DIN-Power fixing bracket B left

Artikel nr.: 09 06 000 9966


DIN-Power fixing bracket B left

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN-Power fixing bracket B leftDIN-Power fixing bracket B left
Fästen B

DIN-Power fixing bracket B left

Artikel nr.: 09 06 000 9966

för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Fästen B Multipel fixering, Vänster, Med mutter M2.5 Termoplast RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serie DIN 41612
Tillbehörstyp Fästen B
Tillbehörsbeskrivning Multipel fixering
Vänster
Med mutter M2.5
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
California Proposition 65 ämnen Nickel
Material (tillbehör) Termoplast
Färg (tillbehör) RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85389099
Förpackningsmått 100
Nettovikt 1.603 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140010215
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation