2. Serie
  3. Produkter
  4. 09 06 000 9996

DIN-Power fixing bracket B right,cod

Artikel nr.: 09 06 000 9996


DIN-Power fixing bracket B right,cod

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN-Power fixing bracket B right,codDIN-Power fixing bracket B right,cod
Fästen B

DIN-Power fixing bracket B right,cod

Artikel nr.: 09 06 000 9996

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Fästen B till hankontaktdon, Med kodning, Höger, 15 mm, Multipel fixering, Med mutter M2.5 Termoplast RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serie DIN 41612
Tillbehörstyp Fästen B
Tillbehörsbeskrivning till hankontaktdon
Med kodning
Höger
15 mm
Multipel fixering
Med mutter M2.5
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
California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Material (tillbehör) Termoplast
Färg (tillbehör) RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85389099
Förpackningsmått 100
Nettovikt 2.09 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140010352
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation