2. Serie
  3. Produkter
  4. 09 06 901 9925

DIN-Power fixing bracket BR20-m

Artikel nr.: 09 06 901 9925


DIN-Power fixing bracket BR20-m

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN-Power fixing bracket BR20-mDIN-Power fixing bracket BR20-m
Fästen B

DIN-Power fixing bracket BR20-m

Artikel nr.: 09 06 901 9925

för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Fästen B till hankontaktdon, till 19in racks enligt DIN EN 60297, Individuellt fäste, Med mutter M 2.5 DIN EN ISO 4036, Höger, 20 mm Plast, metalliserad Metallic

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serie DIN 41612
Tillbehörstyp Fästen B
Tillbehörsbeskrivning till hankontaktdon
till 19in racks enligt DIN EN 60297
Individuellt fäste
Med mutter M 2.5 DIN EN ISO 4036
Höger
20 mm
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
Material (tillbehör) Plast, metalliserad
Färg (tillbehör) Metallic
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 100
Nettovikt 2.526 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140014701
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation