2. Serie
  3. Produkter
  4. 09 06 001 9934

DIN-Power fixing bracket left

Artikel nr.: 09 06 001 9934


DIN-Power fixing bracket left

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN-Power fixing bracket leftDIN-Power fixing bracket left
Fästen B

DIN-Power fixing bracket left

Artikel nr.: 09 06 001 9934

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Fästen B till hankontaktdon, till 19in racks enligt DIN EN 60297, Individuellt fäste, Lämplig för skalchassihus D 20/2 och D 20/4, Med mutter M 2.5 DIN 562, Vänster Termoplast RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serie DIN 41612
Tillbehörstyp Fästen B
Tillbehörsbeskrivning till hankontaktdon
till 19in racks enligt DIN EN 60297
Individuellt fäste
Lämplig för skalchassihus D 20/2 och D 20/4
Med mutter M 2.5 DIN 562
Vänster
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
Material (tillbehör) Termoplast
Färg (tillbehör) RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85389099
Förpackningsmått 100
Nettovikt 1.6 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140010536
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation