2. Serie
  3. Produkter
  4. 09 06 800 9946

DIN-Power fixing bracket left D20 metal

Artikel nr.: 09 06 800 9946


DIN-Power fixing bracket left D20 metal

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN-Power fixing bracket left D20 metalDIN-Power fixing bracket left D20 metal
Fästen B

DIN-Power fixing bracket left D20 metal

Artikel nr.: 09 06 800 9946

för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Fästen B till hankontaktdon, till 19in racks enligt DIN EN 60297, Individuellt fäste, Med utstötarhandtag, Vänster Metall, Termoplast Metallic, RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serie DIN 41612
Tillbehörstyp Fästen B
Tillbehörsbeskrivning till hankontaktdon
till 19in racks enligt DIN EN 60297
Individuellt fäste
Med utstötarhandtag
Vänster
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
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Material (tillbehör) Metall
Termoplast
Färg (tillbehör) Metallic
RAL 7032 (stengrå)
Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85389099
Förpackningsmått 10
Nettovikt 16.82 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140014275
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation