2. Serie
  3. Produkter
  4. 09 06 001 9946

DIN Power locking lever for shroud F

Artikel nr.: 09 06 001 9946


DIN Power locking lever for shroud F

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN Power locking lever for shroud FDIN Power locking lever for shroud F
Låsbyglar

DIN Power locking lever for shroud F

Artikel nr.: 09 06 001 9946

för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Låsbyglar till honkontaktdon, Typ F Termoplast RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serie DIN 41612
Tillbehörstyp Låsbyglar
Tillbehörsbeskrivning till honkontaktdon
Typ F
Detaljer Beställ 2 delar för ett kontaktdon.
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
Material (tillbehör) Termoplast
Färg (tillbehör) RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 100
Nettovikt 0.52 g
Ursprungsland Rumänien
GTIN 5713140010604
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation