7. 09 05 000 9912

DIN-Power rear shroud pcb 3.4

Artikel nr.: 09 05 000 9912


DIN-Power rear shroud pcb 3.4

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN-Power rear shroud pcb 3.4DIN-Power rear shroud pcb 3.4
Stifthölje

DIN-Power rear shroud pcb 3.4

Artikel nr.: 09 05 000 9912

för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Stifthölje till typ type E med inpressningsstift, Utan låsbyglar Termoplast RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serie DIN 41612
Tillbehörstyp Stifthölje
Tillbehörsbeskrivning till typ type E med inpressningsstift
Utan låsbyglar
Fäste Inpressningsfäste
Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Kretskortstjocklek ‌3,4 mm +0,2 ‌
‌3,4 mm -0,3 ‌
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
Material (tillbehör) Termoplast
Färg (tillbehör) RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 100
Nettovikt 7.122 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140008755
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation