2. Serie
  3. Produkter
  4. 09 06 001 9904

DIN-Power retaining frame

Artikel nr.: 09 06 001 9904


DIN-Power retaining frame

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN-Power retaining frameDIN-Power retaining frame
Ram

DIN-Power retaining frame

Artikel nr.: 09 06 001 9904

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Ram Utan kontaktelement Metall Metallic

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serie DIN 41612
Tillbehörstyp Ram
Tillbehörsbeskrivning Utan kontaktelement
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
California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Material (tillbehör) Metall
Färg (tillbehör) Metallic
Tariffnummer europeisk tull 85389099
Förpackningsmått 10
Nettovikt 21.42 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140010437
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation