2. Serie
  3. Produkter
  4. 02 05 000 1512
  5. Gratis prov

Begär gratis expressprov


Produkten är för närvarande inte tillgänglig

Välj ett alternativt prov som är mycket likartat.
DIN-Sig-har-bus64contact-F-PL1500-reel
Krimpkontakt DIN-Sig-har-bus64contact-F-PL1500-reel 02 05 000 1512
Ej tillgänglig
DIN-Sig-har-bus64contact-F-PL2single
Krimpkontakt DIN-Sig-har-bus64contact-F-PL2single 02 05 000 2513
Alternativ
Version
Tillverkningsprocess
Pressade kontakter
Pressade kontakter
Leveransomfattning
500 tejpförpackade kontakter
Individuell kontakt
Detaljer
Observera: Individuella kontakter rekommenderas endast för reparation och underhåll. För serieproduktion rekommenderar vi de identiska kontakterna på rulle.
Kön
Honkontakt
Honkontakt
Förbindningsmetod
Krimpterminering
Krimpterminering
Specifications and approvals
Specifikationer
IEC 61076-4-113 (komplementär)
IEC 61076-4-113 (komplementär)
Tekniska egenskaper
Matningscykler
500.0
250.0
Ledararea (AWG)
AWG 28 ... AWG 20
AWG 28 ... AWG 20
Prestandanivå
1|enligt IEC 61076-4-113
2|enligt IEC 61076-4-113
Kontaktmotstånd
20.0
20.0
Märkström
1.5
1.5
Avskalningslängd
3,5 ... 4 mm
3,5 ... 4 mm
Ledararea (mm²)
0,09 ... 0,5 mm²
0,09 ... 0,5 mm²
Ledare ytterdiameter
0,7 ... ‌1,5 mm
0,7 ... ‌1,5 mm
Kommersiella data
Ursprungsland
Tyskland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85366990
85366990
ETIM
EC000796
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
39121522
Förpackningsmått
1.0
1000.0
Nettovikt
132.0 kg
0.14 kg
eCl@ss
27440204
27440204
GTIN
5713140000377
5713140000414
Identifiering
Kontakttyp
Krimpkontakt
Krimpkontakt
Kategori
Kontakter
Kontakter
Serie
har-bus® 64
har-bus® 64
Material properties
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
Innehåller ej
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
Innehåller ej
Material (kontakter)
Kopparlegering
Kopparlegering
California Proposition 65 ämnen
Ja
Ja
RoHS
överensstämmelse
överensstämmelse
Kina RoHS
e
e
ELV status
överensstämmelse
överensstämmelse
Yta (kontakter)
Ädelmetall över Ni Kopplingssida|Ni Förbindningssida
Ädelmetall över Ni Kopplingssida|Ni Förbindningssida
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
Innehåller ej

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation