Begär gratis expressprov
Produkten är för närvarande inte tillgänglig
Välj ett alternativt prov som är mycket likartat.
Ej tillgänglig |
|---|
| Version | ||
|---|---|---|
| Kontaktkonfiguration | Rad a, positioner 1, 2, ... , 31, 32 | Rader a och b, positioner 1, 2, ... , 31, 32 |
| Förbindningstyp | Moderkort till dotterkort Förlängarkort PCB till kabel | Moderkort till dotterkort Förlängarkort PCB till kabel |
| Kretskortsfixering | Med fästfläns | Med fästfläns |
| Kodning | Kodning med kontaktförluster Sidkodning | Kodning med kontaktförluster Sidkodning |
| Antal kontakter | 32 | 64 |
| Förbindningsmetod | Våglödningsförbindning | Våglödningsförbindning |
| Specifications and approvals | ||
| Specifikationer | IEC 60603-2 | IEC 60603-2 |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Järnvägsklassificering | F4/I3 enl. NFF 16-101/102 | F4/I3 enl. NFF 16-101/102 |
| Kommersiella data | ||
| Ursprungsland | Tyskland | Tyskland |
| Tariffnummer europeisk tull | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Förpackningsmått | 130 | 130 |
| Nettovikt | 8,43 g | 10 g |
| eCl@ss | 27460201 | 27460201 |
| GTIN | 5713140003224 | 5713140003439 |
| Tekniska egenskaper | ||
| Fritt avstånd | ≥ 1,2 mm | ≥ 1,2 mm |
| Krypavstånd | ≥ 1,2 mm | ≥ 1,2 mm |
| Märkström | Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information | Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information |
| Matningscykler | ≥ 500 | ≥ 400 |
| Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
| Isoleringsmotstånd | >1012 Ω | >1012 Ω |
| Prestandanivå | 1 enligt IEC 60603-2 | 2 enligt IEC 60603-2 |
| Hot plugging | No | No |
| Testspänning Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
| Urtagningskraft | ≤ 20 N | ≤ 40 N |
| Isättningskraft | ≤ 30 N | ≤ 60 N |
| Kontaktdelning (hopkopplade sidan) | 2,54 mm | 2,54 mm |
| Kontaktrader | 2 | 2 |
| Kontaktmotstånd | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
| Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Kontaktdelning (förbindningssida) | 2,54 mm | 2,54 mm |
| Identifiering | ||
| Kontaktbeskrivning | Vinklad | Vinklad |
| Element | Hankontaktdon | Hankontaktdon |
| Kategori | Kontaktdon | Kontaktdon |
| Identifiering | Typ B | Typ B |
| Serie | DIN 41612 | DIN 41612 |
| Material properties | ||
| California Proposition 65 ämnen | Ja | Ja |
| REACH SVHC ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
| REACH bilaga XVII ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
| PFAS | No | No |
| Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) | RAL 7032 (stengrå) |
| Material (kontakter) | Kopparlegering | Kopparlegering |
| RoHS | överensstämmelse | överensstämmelse |
| Kina RoHS | e | e |
| Krav fastställt med risknivåer | R26 | R26 |
| ELV status | överensstämmelse | överensstämmelse |
| Yta (kontakter) | Au över NiP över Ni Kopplingssida Sn över Ni Förbindningssida | Au över NiP över Ni Kopplingssida Sn över Ni Förbindningssida |
| Material (kontaktinsats) | Termoplast, glasfiberfylld | Termoplast, glasfiberfylld |
| Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| REACH BILAGA XIV ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
| Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-0 | V-0 |