3. Kabelkontaktdon och kablage
  4. Kontaktdon för kraft och signal
  5. Produkter
  6. 09 02 264 7828

DIN-Signal B064FD-C1-3

Artikel nr.: 09 02 264 7828


DIN-Signal B064FD-C1-3

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN-Signal B064FD-C1-3DIN-Signal B064FD-C1-3
Honkontakdon

DIN-Signal B064FD-C1-3

Artikel nr.: 09 02 264 7828

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Honkontakdon IDC Isoleringsskyddad terminering Märkström: ‌1 A Kontakter: 64 Rak Kopparlegering Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Ni Förbindningssida Prestandanivå: 3, enligt IEC 60603-2 Kodning: Kodning med kontaktförluster Kretskortsfixering: Med fästfläns Termoplast, glasfiberfylld RAL 7032 (stengrå)

Denna produkt är inte längre beställningsbar.

Kontakta din lokala distributionspartner.

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Identifiering Typ B
Element Honkontakdon
Serie DIN 41612
Kontaktbeskrivning Rak
Förbindningsmetod IDC Isoleringsskyddad terminering
Förbindningstyp PCB till kabel
Antal kontakter 64
Kontaktkonfiguration Rader a och b, positioner 1, 2, ... , 31, 32
Kodning Kodning med kontaktförluster
Kretskortsfixering Med fästfläns
Prestandanivå 3
enligt IEC 60603-2
Hot plugging No
Kontaktrader 2
Kontaktdelning (förbindningssida) 2.54 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 2.54 mm
Märkström 1 A
Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd 1.2 mm
Krypavstånd 1.2 mm
Isoleringsmotstånd >106 Ω
Kontaktmotstånd 20 mΩ
Begränsande temperatur [-55] ... [+85 °C]
Isättningskraft 60 N
Urtagningskraft 40 N
Matningscykler 50
Testspänning Ur.m.s. 1 kV (kontakt-kontakt)
1,55 kV (kontakt-jord)
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
California Proposition 65 ämnen Nickel
Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni Kopplingssida
Ni Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifikationer IEC 60603-2
Järnvägsklassificering F4/I3 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 1
Nettovikt 14.85 g
Ursprungsland Filippinerna
GTIN 5713140003675