7. 09 02 264 6825 222

DIN-Signal B064FS-4,5C1-2-NFF

Artikel nr.: 09 02 264 6825 222


DIN-Signal B064FS-4,5C1-2-NFF

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN-Signal B064FS-4,5C1-2-NFFDIN-Signal B064FS-4,5C1-2-NFF
Honkontakdon

DIN-Signal B064FS-4,5C1-2-NFF

Artikel nr.: 09 02 264 6825 222

för att se priser och tillgänglighet.
00
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
00
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Honkontakdon Våglödningsförbindning Märkström: ‌2 A Kontakter: 64 Rak Kopparlegering Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida Prestandanivå: 2, enligt IEC 60603-2 Kodning: Kodning med kontaktförluster Kretskortsfixering: Med fästfläns Termoplast, glasfiberfylld RAL 7035 (ljusgrå)

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Identifiering Typ B
Element Honkontakdon
Serie DIN 41612
Kontaktbeskrivning Rak
Förbindningsmetod Våglödningsförbindning
Förbindningstyp Moderkort till dotterkort
Mezzanin
Antal kontakter 64
Kontaktkonfiguration Rader a och b, positioner 1, 2, ... , 31, 32
Förbindningslängd 4.5 mm
Kodning Kodning med kontaktförluster
Kretskortsfixering Med fästfläns
Prestandanivå 2
enligt IEC 60603-2
Hot plugging No
Kontaktrader 2
Kontaktdelning (förbindningssida) 2.54 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 2.54 mm
Märkström 2 A
Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd 1 mm
Krypavstånd 1 mm
Isoleringsmotstånd >1011 Ω
Kontaktmotstånd 20 mΩ
Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
Isättningskraft 60 N
Urtagningskraft 40 N
Matningscykler 400
Testspänning Ur.m.s. 1 kV
Isoleringsgrupp II (400 ≤ CTI < 600)
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
California Proposition 65 ämnen Nickel
Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
Färg (kontaktinsats) RAL 7035 (ljusgrå)
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni Kopplingssida
Sn över Ni Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Specifikationer IEC 60603-2
Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 130
Nettovikt 0.092 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140003590