Begär gratis expressprov
Produkten är för närvarande inte tillgänglig
Välj ett alternativt prov som är mycket likartat.
| Version | ||
|---|---|---|
| Fäste | Inpressningsfäste | Inpressningsfäste |
| Förbindningslängd | 16.2|17.0|20.0 | 13.0|16.2|17.0 |
| Specifications and approvals | ||
| Järnvägsklassificering | F1/I2 enl. NFF 16-101/102 | F1/I2 enl. NFF 16-101/102 |
| Tekniska egenskaper | ||
| Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
| Kretskortstjocklek | 4,2 mm ±0,5 |5 mm ±0,5 |8 mm ±0,5 | 2,6 mm ±0,5 |5,8 mm ±0,5 |6,6 mm ±0,5 |
| Kommersiella data | ||
| Ursprungsland | Vietnam | Vietnam |
| Tariffnummer europeisk tull | 85389099 | 85389099 |
| ETIM | EC002943 | EC002943 |
| UNSPSC 24.0 | 39121400 | 39121400 |
| Förpackningsmått | 1.0 | 1.0 |
| Nettovikt | 5.2 kg | 5.7 kg |
| eCl@ss | 27440292 | 27440292 |
| GTIN | 5713140004344 | 5713140004368 |
| Identifiering | ||
| Tillbehörsbeskrivning | till honkontaktdon typ C|till hankontaktdon typ R | till honkontaktdon typ C|till hankontaktdon typ R |
| Tillbehörstyp | Stifthölje | Stifthölje |
| Kategori | Tillbehör | Tillbehör |
| Serie | DIN 41612 | DIN 41612 |
| Material properties | ||
| REACH SVHC ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
| REACH bilaga XVII ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
| Material (tillbehör) | Termoplast | Termoplast |
| Färg (tillbehör) | RAL 7032 (stengrå) | RAL 7032 (stengrå) |
| RoHS | överensstämmelse | överensstämmelse |
| Kina RoHS | e | e |
| ELV status | överensstämmelse | överensstämmelse |
| REACH BILAGA XIV ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
| Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-0 | V-0 |