7. 09 03 000 9965
  8. Gratis prov

Begär gratis expressprov


Produkten är för närvarande inte tillgänglig

Välj ett alternativt prov som är mycket likartat.
DIN-Signal-C-R-shroud-screw-fix-7-50
Stifthölje DIN-Signal-C-R-shroud-screw-fix-7-50 09 03 000 9965
Ej tillgänglig
Din-type-C-R-shroud-screw-fix-a-5-10
Stifthölje Din-type-C-R-shroud-screw-fix-a-5-10 09 03 000 9968
Alternativ
Version
Fäste
Skruvfäste
Skruvfäste
Förbindningslängd
16.2|17.0|20.0
13.0|16.2|17.0
Specifications and approvals
Järnvägsklassificering
F1/I2 enl. NFF 16-101/102
F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Tekniska egenskaper
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Kretskortstjocklek
‌4,2 mm ±0,5 ‌|‌5 mm ±0,5 ‌|‌8 mm ±0,5 ‌
‌3,4 mm ±0,5 ‌|‌6,6 mm ±0,5 ‌|‌7,4 mm ±0,5 ‌
Kommersiella data
Ursprungsland
Vietnam
Vietnam
Tariffnummer europeisk tull
85389099
85389099
ETIM
EC002943
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
39121400
Förpackningsmått
1.0
100.0
Nettovikt
5.89 kg
5.956 kg
eCl@ss
27440292
27440292
GTIN
5713140004443
5713140004474
Identifiering
Tillbehörsbeskrivning
till honkontaktdon typ C|till hankontaktdon typ R
till honkontaktdon typ C|till hankontaktdon typ R
Tillbehörstyp
Stifthölje
Stifthölje
Kategori
Tillbehör
Tillbehör
Serie
DIN 41612
DIN 41612
Material properties
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
Innehåller ej
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
Innehåller ej
Material (tillbehör)
Termoplast
Termoplast
Färg (tillbehör)
RAL 7032 (stengrå)
RAL 7032 (stengrå)
RoHS
överensstämmelse
överensstämmelse
Kina RoHS
e
e
ELV status
överensstämmelse
överensstämmelse
California Proposition 65 ämnen
Ja
Ja
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
Innehåller ej
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
V-0

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation