7. 09 03 232 7834

DIN-Signal C032FS-2,9C1-3

Artikel nr.: 09 03 232 7834


DIN-Signal C032FS-2,9C1-3

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN-Signal C032FS-2,9C1-3DIN-Signal C032FS-2,9C1-3
Honkontakdon

DIN-Signal C032FS-2,9C1-3

Artikel nr.: 09 03 232 7834

för att se priser och tillgänglighet.
00
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
00
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Honkontakdon Våglödningsförbindning Märkström: ‌2 A Kontakter: 32 Rak Kopparlegering Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida Prestandanivå: 3, enligt IEC 60603-2 Kodning: Kodning med kontaktförluster Kretskortsfixering: Med fästfläns Termoplast, glasfiberfylld RAL 7032 (stengrå)

Denna produkt är inte längre beställningsbar.

Kontakta din lokala distributionspartner.

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Identifiering Typ C
Element Honkontakdon
Serie DIN 41612
Kontaktbeskrivning Rak
Förbindningsmetod Våglödningsförbindning
Förbindningstyp Moderkort till dotterkort
Mezzanin
Antal kontakter 32
Kontaktkonfiguration Rad a, positioner 1, 2, ... , 31, 32
Förbindningslängd 2.9 mm
Kodning Kodning med kontaktförluster
Kretskortsfixering Med fästfläns
Prestandanivå 3
enligt IEC 60603-2
Hot plugging No
Kontaktrader 3
Kontaktdelning (förbindningssida) 2.54 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 2.54 mm
Märkström 2 A
Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd 1 mm
Krypavstånd 1 mm
Isoleringsmotstånd >1012 Ω
Kontaktmotstånd 20 mΩ
Begränsande temperatur [-55] ... [+125 °C]
Isättningskraft 30 N
Urtagningskraft 20 N
Matningscykler 50
Testspänning Ur.m.s. 1 kV
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
Krav fastställt med risknivåer R26
ELV status överensstämmelse
California Proposition 65 ämnen Ja
California Proposition 65 ämnen Nickel
Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni Kopplingssida
Sn över Ni Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifikationer IEC 60603-2
Järnvägsklassificering F4/I3 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 1
Nettovikt 11.6 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140006249