7. 09 03 332 6921
  8. Gratis prov

Begär gratis expressprov


Produkten är för närvarande inte tillgänglig

Välj ett alternativt prov som är mycket likartat.
DIN-Signal-C032MS-30C1-2-clip
Hankontaktdon DIN-Signal-C032MS-30C1-2-clip 09 03 332 6921
Ej tillgänglig
STIFTDON-GDS-A-C
Hankontaktdon STIFTDON-GDS-A-C 09 03 364 6921
Alternativ
Version
Kontaktkonfiguration
Rader a och c, positioner 2, 4, ... , 30, 32
Rader a och c, positioner 1, 2, ... , 31, 32
Förbindningstyp
Moderkort till dotterkort|Förlängarkort|PCB till kabel
Moderkort till dotterkort|Förlängarkort|PCB till kabel
Kretskortsfixering
Med fästfläns|Med snäppklämma
Med fästfläns|Med snäppklämma
Kodning
Kodning med kontaktförluster
Kodning med kontaktförluster
Antal kontakter
32.0
64.0
Förbindningsmetod
Våglödningsförbindning
Våglödningsförbindning
Specifications and approvals
Specifikationer
IEC 60603-2
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Järnvägsklassificering
F4/I3 enl. NFF 16-101/102
F4/I3 enl. NFF 16-101/102
Kommersiella data
Ursprungsland
Tyskland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85366990
85366990
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
Förpackningsmått
20.0
100.0
Nettovikt
9.86 kg
9.0 kg
eCl@ss
27460201
27460201
GTIN
5713140007420
5713140007543
Tekniska egenskaper
Krypavstånd
1.2
1.2
Fritt avstånd
1.2
1.2
Märkström
Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Matningscykler
400.0
400.0
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Isoleringsmotstånd
>1012 Ω
>1012 Ω
Hot plugging
No
No
Prestandanivå
2|enligt IEC 60603-2
2|enligt IEC 60603-2
Testspänning Ur.m.s.
1 kV
1 kV
Kretskortstjocklek
‌1,6 mm ±0,2 ‌
‌1,6 mm ±0,2 ‌
Urtagningskraft
20.0
40.0
Isättningskraft
30.0
60.0
Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
2.54
2.54
Kontaktrader
3.0
3.0
Kontaktmotstånd
20.0
20.0
Begränsande temperatur
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
Kontaktdelning (förbindningssida)
2.54
2.54
Identifiering
Kontaktbeskrivning
Vinklad
Vinklad
Element
Hankontaktdon
Hankontaktdon
Identifiering
Typ C
Typ C
Kategori
Kontaktdon
Kontaktdon
Serie
DIN 41612
DIN 41612
Material properties
California Proposition 65 ämnen
Ja
Ja
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
Innehåller ej
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
Innehåller ej
Material (kontakter)
Kopparlegering
Kopparlegering
Färg (kontaktinsats)
RAL 7032 (stengrå)
RAL 7032 (stengrå)
RoHS
överensstämmelse
överensstämmelse
Kina RoHS
e
e
Krav fastställt med risknivåer
R26
R26
ELV status
överensstämmelse
överensstämmelse
Yta (kontakter)
Au över NiP över Ni Kopplingssida|Sn över Ni Förbindningssida
Au över NiP över Ni Kopplingssida|Sn över Ni Förbindningssida
Material (kontaktinsats)
Termoplast, glasfiberfylld
Termoplast, glasfiberfylld
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
Innehåller ej
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
V-0

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation