2. Serie
  3. Produkter
  4. 09 03 264 7828

DIN-Signal C064FD-C1-3

Artikel nr.: 09 03 264 7828


DIN-Signal C064FD-C1-3

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN-Signal C064FD-C1-3DIN-Signal C064FD-C1-3
Honkontakdon

DIN-Signal C064FD-C1-3

Artikel nr.: 09 03 264 7828

för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Honkontakdon IDC Isoleringsskyddad terminering Märkström: ‌1 A Kontakter: 64 Rak Kopparlegering Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida Prestandanivå: 3, enligt IEC 60603-2 Kodning: Kodning med kontaktförluster Kretskortsfixering: Med fästfläns Termoplast, glasfiberfylld RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Identifiering Typ C
Element Honkontakdon
Serie DIN 41612
Kontaktbeskrivning Rak
Förbindningsmetod IDC Isoleringsskyddad terminering
Förbindningstyp PCB till kabel
Antal kontakter 64
Kontaktkonfiguration Rader a och c, positioner 1, 2, ... , 31, 32
Kodning Kodning med kontaktförluster
Kretskortsfixering Med fästfläns
Prestandanivå 3
enligt IEC 60603-2
Hot plugging No
Kontaktrader 3
Kontaktdelning (förbindningssida) 2.54 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 2.54 mm
Märkström 1 A
Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd 1 mm
Krypavstånd 1 mm
Isoleringsmotstånd >1012 Ω
Kontaktmotstånd 20 mΩ
Begränsande temperatur -55 ... +85 °C
Isättningskraft 60 N
Urtagningskraft 40 N
Matningscykler 50
Testspänning Ur.m.s. 1 kV (kontakt-kontakt)
1,55 kV (kontakt-jord)
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
California Proposition 65 ämnen Nickel
Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni Kopplingssida
Sn över Ni Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifikationer IEC 60603-2
Järnvägsklassificering F4/I3 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 20
Nettovikt 0.429 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140006805