Begär gratis expressprov
Produkten är för närvarande inte tillgänglig
Välj ett alternativt prov som är mycket likartat.
Ej tillgänglig |
|---|
| Version | ||
|---|---|---|
| Kretskortsfixering | Med fästfläns | Med fästfläns |
| Kodning | Kodning med kontaktförluster | Kodning med kontaktförluster |
| Förbindningstyp | Moderkort till dotterkort|Mezzanin | Moderkort till dotterkort|Mezzanin |
| Antal kontakter | 64 | 64 |
| Förbindningslängd | 4,5 mm | 4,5 mm |
| Förbindningsmetod | Våglödningsförbindning | Våglödningsförbindning |
| Kontaktkonfiguration | Rader a och c, positioner 1, 2, ... , 31, 32 | Rader a och c, positioner 1, 2, ... , 31, 32 |
| Specifikationer och godkännanden | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Järnvägsklassificering | F4/I3 enl. NFF 16-101/102 | F4/I3 enl. NFF 16-101/102 |
| Specifikationer | IEC 60603-2 | IEC 60603-2 |
| Tekniska egenskaper | ||
| Isoleringsmotstånd | 1012 Ω | 1012 Ω |
| Krypavstånd | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
| Hot plugging | No | No |
| Isättningskraft | ≤ 60 N | ≤ 60 N |
| Urtagningskraft | ≤ 40 N | ≤ 40 N |
| Märkström | 2 A | 2 A |
| Prestandanivå | 2|enligt IEC 60603-2 | 1|enligt IEC 60603-2 |
| Kontaktrader | 3 | 3 |
| Kontaktdelning (hopkopplade sidan) | 2,54 mm | 2,54 mm |
| Matningscykler | ≥ 400 | ≥ 500 |
| Kontaktdelning (förbindningssida) | 2,54 mm | 2,54 mm |
| Testspänning Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
| Fritt avstånd | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
| Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Kontaktmotstånd | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
| Kommersiella data | ||
| eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
| Nettovikt | 12 g | 13,3 g |
| GTIN | 5713140006652 | 5713140006577 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| Tariffnummer europeisk tull | 85366990 | 85366990 |
| Ursprungsland | Tyskland | Tyskland |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Förpackningsmått | 100 | 100 |
| Materialprestanda | ||
| Material (kontaktinsats) | Termoplast, glasfiberfylld | Termoplast, glasfiberfylld |
| Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) | RAL 7032 (stengrå) |
| Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Kina RoHS | e | e |
| ELV status | överensstämmelse | överensstämmelse |
| Krav fastställt med risknivåer | R26 | R26 |
| Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-0 | V-0 |
| REACH BILAGA XIV ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
| RoHS | överensstämmelse | överensstämmelse |
| REACH bilaga XVII ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
| California Proposition 65 ämnen | Ja | Innehåller ej |
| REACH SVHC ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
| Yta (kontakter) | Ädelmetall över Ni Kopplingssida|Sn över Ni Förbindningssida | Ädelmetall över Ni Kopplingssida|Sn över Ni Förbindningssida |
| Material (kontakter) | Kopparlegering | Kopparlegering |
| Identifiering | ||
| Identifiering | Typ C | Typ C |
| Kategori | Kontaktdon | Kontaktdon |
| Element | Honkontakdon | Honkontakdon |
| Kontaktbeskrivning | Rak | Rak |
| Serie | DIN 41612 | DIN 41612 |