7. 09 03 396 6919

DIN-Signal C096MR-3,0C1-2-clip

Artikel nr.: 09 03 396 6919


DIN-Signal C096MR-3,0C1-2-clip

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN-Signal C096MR-3,0C1-2-clipDIN-Signal C096MR-3,0C1-2-clip
Hankontaktdon

DIN-Signal C096MR-3,0C1-2-clip

Artikel nr.: 09 03 396 6919

för att se priser och tillgänglighet.
00
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
00
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Hankontaktdon Genomlödningsteknik (THR) Märkström: ‌2 A Kontakter: 96 Vinklad Kopparlegering Au över NiP över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida Prestandanivå: 2, enligt IEC 60603-2 Kodning: Kodning med kontaktförluster, Sidkodning Kretskortsfixering: Med fästfläns, Med snäppklämma Termoplast, glasfiberfylld Beige

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Identifiering Typ C
Element Hankontaktdon
Serie DIN 41612
Kontaktbeskrivning Vinklad
Funktioner Färgavvikelser och fläckar tillåtna
Förbindningsmetod Genomlödningsteknik (THR)
Förbindningstyp Moderkort till dotterkort
Förlängarkort
PCB till kabel
Antal kontakter 96
Kontaktkonfiguration Rader a, b och c, positioner 1, 2, ... , 31, 32
Kodning Kodning med kontaktförluster
Sidkodning
Kretskortsfixering Med fästfläns
Med snäppklämma
Prestandanivå 2
enligt IEC 60603-2
Hot plugging No
Kontaktrader 3
Kontaktdelning (förbindningssida) 2.54 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 2.54 mm
Märkström 2 A
Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd 1.2 mm
Krypavstånd 1.2 mm
Isoleringsmotstånd >1012 Ω
Kontaktmotstånd 20 mΩ
Begränsande temperatur -55 ... +125 °C (under ytmonteringslödning max. +240 °C under 15 s)
Isättningskraft 90 N
Urtagningskraft 60 N
Matningscykler 400
Testspänning Ur.m.s. 1 kV
Isoleringsgrupp II (400 ≤ CTI < 600)
Kretskortstjocklek ‌1,6 mm ±0,2 ‌
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
Krav fastställt med risknivåer R26
ELV status överensstämmelse
California Proposition 65 ämnen Ja
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
Färg (kontaktinsats) Beige
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Au över NiP över Ni Kopplingssida
Sn över Ni Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifikationer IEC 60603-2
Järnvägsklassificering F4/I3 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 100
Nettovikt 13 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140007628