7. 09 03 196 6921 222

DIN-Signal C096MS-3,0C1-2-NFF

Artikel nr.: 09 03 196 6921 222


DIN-Signal C096MS-3,0C1-2-NFF

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN-Signal C096MS-3,0C1-2-NFFDIN-Signal C096MS-3,0C1-2-NFF
Hankontaktdon

DIN-Signal C096MS-3,0C1-2-NFF

Artikel nr.: 09 03 196 6921 222

för att se priser och tillgänglighet.
00
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
00
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Hankontaktdon Våglödningsförbindning Märkström: ‌2 A Kontakter: 96 Vinklad Kopparlegering Au över NiP över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida Prestandanivå: 2, enligt IEC 60603-2 Kodning: Kodning med kontaktförluster, Sidkodning Kretskortsfixering: Med fästfläns Termoplast, glasfiberfylld RAL 7035 (ljusgrå)

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Identifiering Typ C
Element Hankontaktdon
Serie DIN 41612
Kontaktbeskrivning Vinklad
Förbindningsmetod Våglödningsförbindning
Förbindningstyp Moderkort till dotterkort
Förlängarkort
PCB till kabel
Antal kontakter 96
Kontaktkonfiguration Rader a, b och c, positioner 1, 2, ... , 31, 32
Kodning Kodning med kontaktförluster
Sidkodning
Kretskortsfixering Med fästfläns
Prestandanivå 2
enligt IEC 60603-2
Hot plugging No
Kontaktrader 3
Kontaktdelning (förbindningssida) 2.54 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 2.54 mm
Märkström 2 A
Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd 1.2 mm
Krypavstånd 1.2 mm
Isoleringsmotstånd >1011 Ω
Kontaktmotstånd 20 mΩ
Begränsande temperatur [-55] ... [+125 °C]
Isättningskraft 90 N
Urtagningskraft 60 N
Matningscykler 400
Testspänning Ur.m.s. 1 kV
Isoleringsgrupp II (400 ≤ CTI < 600)
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
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
Färg (kontaktinsats) RAL 7035 (ljusgrå)
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Au över NiP över Ni Kopplingssida
Sn över Ni Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Specifikationer IEC 60603-2
Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 20
Nettovikt 14 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140005808