7. 09 03 896 6921

DIN-Signal C096MS-3,0C1-2-clip-cod

Artikel nr.: 09 03 896 6921


DIN-Signal C096MS-3,0C1-2-clip-cod

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN-Signal C096MS-3,0C1-2-clip-codDIN-Signal C096MS-3,0C1-2-clip-cod
Hankontaktdon

DIN-Signal C096MS-3,0C1-2-clip-cod

Artikel nr.: 09 03 896 6921

för att se priser och tillgänglighet.
00
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
00
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Hankontaktdon Våglödningsförbindning Märkström: ‌2 A Kontakter: 96 Vinklad Kopparlegering Au över NiP över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida Prestandanivå: 2, enligt IEC 60603-2 Kodning: Kodning med kontaktförluster, Sidkodning Kretskortsfixering: Med fästfläns, Med snäppklämma Termoplast, glasfiberfylld RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Identifiering Typ C
Element Hankontaktdon
Serie DIN 41612
Kontaktbeskrivning Vinklad
Förbindningsmetod Våglödningsförbindning
Förbindningstyp Moderkort till dotterkort
Förlängarkort
PCB till kabel
Antal kontakter 96
Kontaktkonfiguration Rader a, b och c, positioner 1, 2, ... , 31, 32
Kodning Kodning med kontaktförluster
Sidkodning
Kretskortsfixering Med fästfläns
Med snäppklämma
Prestandanivå 2
enligt IEC 60603-2
Hot plugging No
Kontaktrader 3
Kontaktdelning (förbindningssida) 2.54 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 2.54 mm
Märkström 2 A
Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd 1.2 mm
Krypavstånd 1.2 mm
Isoleringsmotstånd >1012 Ω
Kontaktmotstånd 20 mΩ
Begränsande temperatur [-55] ... [+125 °C]
Isättningskraft 90 N
Urtagningskraft 60 N
Matningscykler 400
Testspänning Ur.m.s. 1 kV
Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Kretskortstjocklek ‌1,6 mm ±0,2 ‌
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
Krav fastställt med risknivåer R26
ELV status överensstämmelse
California Proposition 65 ämnen Ja
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Au över NiP över Ni Kopplingssida
Sn över Ni Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifikationer IEC 60603-2
Järnvägsklassificering F4/I3 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 20
Nettovikt 15.44 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140008151