7. 09 03 000 6250

DIN-Signal Hochstrom f, 40A press-in

Artikel nr.: 09 03 000 6250


DIN-Signal Hochstrom f, 40A press-in

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN-Signal Hochstrom f, 40A press-inDIN-Signal Hochstrom f, 40A press-in
Inpressningskontakt

DIN-Signal Hochstrom f, 40A press-in

Artikel nr.: 09 03 000 6250

för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Inpressningskontakt Rak Märkström: ≤40 A Honkontakt till honkontaktdon Kopparlegering Ädelmetall över Ni Kopplingssida

Detaljer om produkten


Kategori Kontakter
Kontakttyp Inpressningskontakt
Serie DIN 41612
Kontaktbeskrivning Rak
Kontakter för DIN 41612 Type M-låg
Kön Honkontakt till honkontaktdon
Förbindningstyp Moderkort till dotterkort
Mezzanin
PCB till kabel
Tillverkningsprocess Svarvade kontakter
Prestandanivå 1
Märkström 40 A
Isättningskraft 10 N
Urtagningskraft 1.6 N
Matningscykler 500
ECHA SCIP nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Kina RoHS 50
RoHS överensstämmelse med undantag
REACH SVHC ämnen Ja
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
Krav fastställt med risknivåer no requirements (flammable mass < 10g)
ELV status överensstämmelse med undantag
California Proposition 65 ämnen Ja
RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
REACH SVHC ämnen Bly
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni Kopplingssida
Specifikationer DIN 41626
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 100
Nettovikt 1.006 g
Ursprungsland Ungern
GTIN 5713140004139
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation