2. Serie
  3. Produkter
  4. 09 02 000 6474

DIN-Signal Kontakt BC,F,PL1,5000 Rolle

Artikel nr.: 09 02 000 6474


DIN-Signal Kontakt BC,F,PL1,5000 Rolle

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN-Signal Kontakt BC,F,PL1,5000 RolleDIN-Signal Kontakt BC,F,PL1,5000 Rolle
Krimpkontakt

DIN-Signal Kontakt BC,F,PL1,5000 Rolle

Artikel nr.: 09 02 000 6474

för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Krimpkontakt Märkström: ≤2 A Honkontakt Kopparlegering Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Ni Förbindningssida Ledararea: 0,09 ... 0,5 mm²

Detaljer om produkten


Kategori Kontakter
Kontakttyp Krimpkontakt
Serie DIN 41612
Kontakter för DIN 41612 Typ B
DIN 41612 Typ C
DIN 41612 Typ 2C
DIN 41612 Typ 3C
Förbindningsmetod Krimpterminering
Kön Honkontakt
Tillverkningsprocess Pressade kontakter
Leveransomfattning 5000 tejpförpackade kontakter
Prestandanivå 1
enligt IEC 60603-2
Ledararea (mm²) 0,09 ... 0,5 mm²
Ledararea (AWG) AWG 28 ... AWG 20
Ledare ytterdiameter 0,7 ... ‌1,5 mm
Märkström 2 A
Kontaktmotstånd 20 mΩ
Avskalningslängd 3,5 ... 4 mm
Matningscykler 500
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
California Proposition 65 ämnen Nickel
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni Kopplingssida
Ni Förbindningssida
Specifikationer IEC 60603-2 (komplementär)
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 1
Nettovikt 912 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140002937
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation