6. Via kabelförbindning
  7. Kabelkontaktdon och kablage
  8. 09 02 000 6474
  9. Gratis prov

Begär gratis expressprov


Produkten är för närvarande inte tillgänglig

Välj ett alternativt prov som är mycket likartat.
DIN-Signal-contact-BCFPL2single
Krimpkontakt DIN-Signal-contact-BCFPL2single 09 02 000 8484
Alternativ
DIN-Signal-Kontakt-BCFPL15000-Rolle
Krimpkontakt DIN-Signal-Kontakt-BCFPL15000-Rolle 09 02 000 6474
Ej tillgänglig
Version
Leveransomfattning
Individuell kontakt
5000 tejpförpackade kontakter
Tillverkningsprocess
Pressade kontakter
Pressade kontakter
Förbindningsmetod
Krimpterminering
Krimpterminering
Kön
Honkontakt
Honkontakt
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60603-2 (komplementär)
IEC 60603-2 (komplementär)
Tekniska egenskaper
Prestandanivå
2|enligt IEC 60603-2
1|enligt IEC 60603-2
Matningscykler
≥ 400
≥ 500
Märkström
≤ 2 A
≤ 2 A
Ledare ytterdiameter
0.7 ... ‌1.5 mm
0.7 ... ‌1.5 mm
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
≤ 20 mΩ
Avskalningslängd
3.5 ... 4 mm
3.5 ... 4 mm
Ledararea [AWG]
AWG 28 ... AWG 20
AWG 28 ... AWG 20
Ledararea
0.09 ... 0.5 mm²
0.09 ... 0.5 mm²
Kommersiella data
eCl@ss
27.440.204,00
27.440.204,00
Nettovikt
0,1 g
912 g
GTIN
5713140002982
5713140002937
ETIM
EC000796
EC000796
Tariffnummer europeisk tull
85366990
85366990
Ursprungsland
Tyskland
Tyskland
UNSPSC 24.0
39121522
39121522
Förpackningsmått
1.000
1
Materialprestanda
Kina RoHS
e
e
ELV status
överensstämmelse
överensstämmelse
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
Ja
RoHS
överensstämmelse
överensstämmelse
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
Innehåller ej
Yta (kontakter)
Ädelmetall över Ni Kopplingssida|Ni Förbindningssida
Ädelmetall över Ni Kopplingssida|Ni Förbindningssida
Material (kontakter)
Kopparlegering
Kopparlegering
Identifiering
Kontakttyp
Krimpkontakt
Krimpkontakt
Kategori
Kontakter
Kontakter
Kontakter för
DIN 41612 Typ B|DIN 41612 Typ C|DIN 41612 Typ 2C|DIN 41612 Typ 3C
DIN 41612 Typ B|DIN 41612 Typ C|DIN 41612 Typ 2C|DIN 41612 Typ 3C
Serie
DIN 41612
DIN 41612

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation