7. 09 03 160 6901

DIN-Signal M060MS-3,0C1-2

Artikel nr.: 09 03 160 6901


DIN-Signal M060MS-3,0C1-2

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN-Signal M060MS-3,0C1-2DIN-Signal M060MS-3,0C1-2
Hankontaktdon

DIN-Signal M060MS-3,0C1-2

Artikel nr.: 09 03 160 6901

för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Hankontaktdon Våglödningsförbindning Märkström: ‌2 A Kontakter: 64 Vinklad Kopparlegering Au över NiP över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida Prestandanivå: 2, enligt IEC 60603-2 Kodning: Kodning med kontaktförluster Kretskortsfixering: Med fästfläns Termoplast, glasfiberfylld RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Identifiering Typ M
Element Hankontaktdon
Serie DIN 41612
Kontaktbeskrivning Vinklad
Funktioner Märkström för specialkontakter, se de valda kontakternas datablad
Förbindningsmetod Våglödningsförbindning
Förbindningstyp Moderkort till dotterkort
Förlängarkort
PCB till kabel
Antal kontakter 64
Antal signalkontakter 60
Kontaktkonfiguration Rader a, b och c, positioner 7, 8, ... , 25, 26
Kodning Kodning med kontaktförluster
Kretskortsfixering Med fästfläns
Prestandanivå 2
enligt IEC 60603-2
Hot plugging No
Kontaktrader 3
Kontaktdelning (förbindningssida) 2.54 mm
7.62 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 2.54 mm
7.62 mm
Märkström 2 A
Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd 1.2 mm
Krypavstånd 1.2 mm
Isoleringsmotstånd >1012 Ω
Kontaktmotstånd 20 mΩ
Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
Isättningskraft 60 N
Urtagningskraft 40 N
Matningscykler 400
Testspänning Ur.m.s. 1 kV
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
Krav fastställt med risknivåer R26
ELV status överensstämmelse
California Proposition 65 ämnen Ja
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Au över NiP över Ni Kopplingssida
Sn över Ni Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifikationer IEC 60603-2
Järnvägsklassificering F4/I3 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 20
Nettovikt 13.06 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140005044