7. 09 03 224 6830
  8. Gratis prov

Begär gratis expressprov


Produkten är för närvarande inte tillgänglig

Välj ett alternativt prov som är mycket likartat.
DIN-Signal-Mflat248FP-45C1-2
Honkontakdon DIN-Signal-Mflat248FP-45C1-2 09 03 224 6830
Ej tillgänglig
DIN-Signal-Mflat248FS-45C1-2
Honkontakdon DIN-Signal-Mflat248FS-45C1-2 09 03 224 6865
Alternativ
Version
Kontaktkonfiguration
Rader a, b och c, positioner 13, 14, ... , 19, 20
Rader a, b och c, positioner 13, 14, ... , 19, 20
Förbindningstyp
Moderkort till dotterkort|Mezzanin|PCB till kabel
Moderkort till dotterkort|Mezzanin|PCB till kabel
Kretskortsfixering
Med fästfläns
Med fästfläns
Kodning
Kodning med kontaktförluster
Kodning med kontaktförluster
Antal kontakter
32.0
32.0
Förbindningslängd
4.5
4.5
Antal signalkontakter
24.0
24.0
Förbindningsmetod
Inpressningsterminering
Våglödningsförbindning
Specifications and approvals
Specifikationer
IEC 60603-2 (komplementär)
IEC 60603-2 (komplementär)
Järnvägsklassificering
F4/I3 enl. NFF 16-101/102
F4/I3 enl. NFF 16-101/102
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
Ursprungsland
Tyskland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85366990
85366990
ETIM
EC002637
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
Förpackningsmått
20.0
20.0
Nettovikt
11.4 kg
11.6 kg
eCl@ss
27460201
27460201
GTIN
5713140006010
5713140006041
Tekniska egenskaper
Krypavstånd
1.0
1.0
Fritt avstånd
1.0
1.0
Märkström
Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Matningscykler
400.0
400.0
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Isoleringsmotstånd
>1012 Ω
>1012 Ω
Hot plugging
No
No
Prestandanivå
2|enligt IEC 60603-2
2|enligt IEC 60603-2
Testspänning Ur.m.s.
1 kV
1 kV
Kretskortstjocklek
≥1,6 mm
Urtagningskraft
15.0
15.0
Isättningskraft
23.0
23.0
Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
2.54|7.62
2.54|7.62
Kontaktrader
3.0
3.0
Kontaktmotstånd
20.0
20.0
Begränsande temperatur
-40 ... +105 °C övre temperaturgräns begränsas av kretskortet
-55 ... +125 °C
Kontaktdelning (förbindningssida)
2.54|7.62
2.54|7.62
Identifiering
Kontaktbeskrivning
Rak
Rak
Element
Honkontakdon
Honkontakdon
Identifiering
Type M-låg
Type M-låg
Kategori
Kontaktdon
Kontaktdon
Serie
DIN 41612
DIN 41612
Funktioner
Märkström för specialkontakter, se de valda kontakternas datablad
Märkström för specialkontakter, se de valda kontakternas datablad
Material properties
California Proposition 65 ämnen
Ja
Ja
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
Innehåller ej
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
Innehåller ej
Material (kontakter)
Kopparlegering
Kopparlegering
Färg (kontaktinsats)
RAL 7032 (stengrå)
RAL 7032 (stengrå)
RoHS
överensstämmelse
överensstämmelse
Kina RoHS
e
e
Krav fastställt med risknivåer
R26
R26
ELV status
överensstämmelse
överensstämmelse
Yta (kontakter)
Ädelmetall över Ni Kopplingssida|Ni Förbindningssida
Ädelmetall över Ni Kopplingssida|Sn över Ni Förbindningssida
Material (kontaktinsats)
Termoplast, glasfiberfylld
Termoplast, glasfiberfylld
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
Innehåller ej
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
V-0

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation