7. 09 03 260 6864

DIN-Signal Mflat60+4FS-2,9C1-2

Artikel nr.: 09 03 260 6864


DIN-Signal Mflat60+4FS-2,9C1-2

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN-Signal Mflat60+4FS-2,9C1-2DIN-Signal Mflat60+4FS-2,9C1-2
Honkontakdon

DIN-Signal Mflat60+4FS-2,9C1-2

Artikel nr.: 09 03 260 6864

för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Honkontakdon Våglödningsförbindning Märkström: ‌2 A Kontakter: 64 Rak Kopparlegering Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida Prestandanivå: 2, enligt IEC 60603-2 Kodning: Kodning med kontaktförluster Kretskortsfixering: Med fästfläns Termoplast, glasfiberfylld RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Identifiering Type M-låg
Element Honkontakdon
Serie DIN 41612
Kontaktbeskrivning Rak
Funktioner Märkström för specialkontakter, se de valda kontakternas datablad
Förbindningsmetod Våglödningsförbindning
Förbindningstyp Moderkort till dotterkort
Mezzanin
PCB till kabel
Antal kontakter 64
Antal signalkontakter 60
Kontaktkonfiguration Rader a, b och c, positioner 7, 8, ... , 25, 26
Förbindningslängd 2.9 mm
Kodning Kodning med kontaktförluster
Kretskortsfixering Med fästfläns
Prestandanivå 2
enligt IEC 60603-2
Hot plugging No
Kontaktrader 3
Kontaktdelning (förbindningssida) 2.54 mm
7.62 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 2.54 mm
7.62 mm
Märkström 2 A
Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd 1 mm
Krypavstånd 1 mm
Isoleringsmotstånd >1012 Ω
Kontaktmotstånd 20 mΩ
Begränsande temperatur [-55] ... [+125 °C]
Isättningskraft 60 N
Urtagningskraft 40 N
Matningscykler 400
Testspänning Ur.m.s. 1 kV
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
Krav fastställt med risknivåer R26
ELV status överensstämmelse
California Proposition 65 ämnen Ja
California Proposition 65 ämnen Nickel
Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni Kopplingssida
Sn över Ni Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Specifikationer IEC 60603-2 (komplementär)
Järnvägsklassificering F4/I3 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 20
Nettovikt 13.953 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140006522