7. 09 03 278 6840

DIN-Signal Mflat78+2FP-13,0C1-2

Artikel nr.: 09 03 278 6840


DIN-Signal Mflat78+2FP-13,0C1-2

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN-Signal Mflat78+2FP-13,0C1-2DIN-Signal Mflat78+2FP-13,0C1-2
Honkontakdon

DIN-Signal Mflat78+2FP-13,0C1-2

Artikel nr.: 09 03 278 6840

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Honkontakdon Inpressningsterminering Märkström: ‌2 A Kontakter: 80 Rak Kopparlegering Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Ni Förbindningssida Prestandanivå: 2, enligt IEC 60603-2 Kodning: Kodning med kontaktförluster Kretskortsfixering: Med fästfläns Termoplast, glasfiberfylld RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Identifiering Type M-låg
Element Honkontakdon
Serie DIN 41612
Kontaktbeskrivning Rak
Funktioner Märkström för specialkontakter, se de valda kontakternas datablad
Förbindningsmetod Inpressningsterminering
Förbindningstyp Moderkort till dotterkort
Mezzanin
PCB till kabel
Antal kontakter 80
Antal signalkontakter 78
Kontaktkonfiguration Rader a, b och c, positioner 4, 5, ... , 28, 29
Förbindningslängd 13 mm
Kodning Kodning med kontaktförluster
Kretskortsfixering Med fästfläns
Prestandanivå 2
enligt IEC 60603-2
Hot plugging No
Kontaktrader 3
Kontaktdelning (förbindningssida) 2.54 mm
7.62 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 2.54 mm
7.62 mm
Märkström 2 A
Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd 1 mm
Krypavstånd 1 mm
Isoleringsmotstånd >1012 Ω
Kontaktmotstånd 20 mΩ
Begränsande temperatur [-40] ... [+105 °C] övre temperaturgräns begränsas av kretskortet
Isättningskraft 74 N
Urtagningskraft 50 N
Matningscykler 400
Testspänning Ur.m.s. 1 kV
Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Kretskortstjocklek ≥1,6 mm
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
Krav fastställt med risknivåer R26
ELV status överensstämmelse
California Proposition 65 ämnen Ja
California Proposition 65 ämnen Nickel
Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni Kopplingssida
Ni Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Specifikationer IEC 60603-2 (komplementär)
Järnvägsklassificering F4/I3 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 20
Nettovikt 17.05 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140197428