7. 09 03 000 6263

DIN-Signal coax f, pcb-solder, 50Ohm

Artikel nr.: 09 03 000 6263


DIN-Signal coax f, pcb-solder, 50Ohm

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN-Signal coax f, pcb-solder, 50OhmDIN-Signal coax f, pcb-solder, 50Ohm
Koaxialkontakt

DIN-Signal coax f, pcb-solder, 50Ohm

Artikel nr.: 09 03 000 6263

för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Koaxialkontakt Vinklad, Med räfflad yta Märkström: ≤1.5 A Honkontakt till hankontaktdon Kopparlegering Ädelmetall över Ni Kopplingssida

Detaljer om produkten


Kategori Kontakter
Kontakttyp Koaxialkontakt
Serie DIN 41612
Kontaktbeskrivning Vinklad
Med räfflad yta
Kontakter för DIN 41612 Typ M
DIN 41612 Typ MH 21+5
DIN 41612 Bauform M 0+2
Förbindningsmetod Lödterminering
Förbindningsmetod Kretskort lödförbindning
Kön Honkontakt till hankontaktdon
Förbindningstyp Moderkort till dotterkort
Mezzanin
Förlängarkort
PCB till kabel
Tillverkningsprocess Svarvade kontakter
Prestandanivå 1
Märkström 1.5 A
Isoleringsmotstånd >109 Ω
Kontaktmotstånd ≤10 mΩ till invändig kontaktpressback
≤3 mΩ till yttre hylsa
Impedans koaxial 50 Ω
Begränsande temperatur [-55] ... [+125 °C]
Returförlust >26 dB @ 1 GHz
>25 dB @ 2 GHz
>25 dB @ 4 GHz
>25 dB @ 6 GHz
Isättningskraft 10 N
Urtagningskraft 1 N
Matningscykler 500
Testspänning Ur.m.s. 0,75 kV
Frekvens 6 GHz
ECHA SCIP nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Kina RoHS 50
RoHS överensstämmelse med undantag
REACH SVHC ämnen Ja
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
ELV status överensstämmelse med undantag
California Proposition 65 ämnen Ja
RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
REACH SVHC ämnen Bly
California Proposition 65 ämnen Bly
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni Kopplingssida
Specifikationer DIN 41626
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 100
Nettovikt 0.003 g
Ursprungsland Ungern
GTIN 5713140215337
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation