2. Serie
  3. Produkter
  4. 09 03 000 6261

DIN-Signal coax f, solder/crimp, 50Ohm

Artikel nr.: 09 03 000 6261


Konfigurerbar
DIN-Signal coax f, solder/crimp, 50Ohm

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN-Signal coax f, solder/crimp, 50OhmDIN-Signal coax f, solder/crimp, 50Ohm
Konfigurerbar Koaxialkontakt

DIN-Signal coax f, solder/crimp, 50Ohm

Artikel nr.: 09 03 000 6261

för att se priser och tillgänglighet.
Ladda i konfiguratorn
0
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
Ladda i konfiguratorn
0
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Koaxialkontakt Vinklad Märkström: ≤1.4 A Honkontakt till hankontaktdon Kopparlegering Ädelmetall över Ni Kopplingssida

Detaljer om produkten


Kategori Kontakter
Kontakttyp Koaxialkontakt
Serie DIN 41612
har-modular®
Kontaktbeskrivning Vinklad
Kontakter för DIN 41612 Typ M
DIN 41612 Typ M invers
DIN 41612 Typ MH 21+5
DIN 41612 Bauform M 0+2
har-modular® M modulinsats, han, vinklad
har-modular® M modulinsats, han, rak
Förbindningsmetod Lödterminering
Förbindningsmetod Löd-/krimpterminering
Kön Honkontakt till hankontaktdon
Förbindningstyp Moderkort till dotterkort
Mezzanin
Förlängarkort
PCB till kabel
Tillverkningsprocess Svarvade kontakter
Prestandanivå 1
Märkström 1.4 A
Märkspänning 250 V
Isoleringsmotstånd >109 Ω
Kontaktmotstånd ≤10 mΩ till invändig kontaktpressback
≤3 mΩ till yttre hylsa
Impedans koaxial 50 Ω
Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
Returförlust >18 dB @ 1 GHz till kablar RG 188
Isättningskraft 10 N
Urtagningskraft 1 N
Matningscykler 500
Testspänning Ur.m.s. 0,75 kV
Frekvens 1 GHz
ECHA SCIP nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Kina RoHS 50
RoHS överensstämmelse med undantag
REACH SVHC ämnen Ja
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
Krav fastställt med risknivåer no requirements (flammable mass < 10g)
ELV status överensstämmelse med undantag
California Proposition 65 ämnen Ja
RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
REACH SVHC ämnen Bly
California Proposition 65 ämnen Bly
Nickel
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni Kopplingssida
Specifikationer DIN 41626
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 100
Nettovikt 2.307 g
Ursprungsland Ungern
GTIN 5713140004153
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Föregående
Nästa

HARTING:s nyhetsbrev

Social Media


© Teknologi-koncernen HARTING

  • Imprint
  • Integritetspolicy
  • Användningsvillkor
  • Kundinformation