| Hot plugging | No |
|---|
| Kontaktrader | 5 |
|---|
| Kontaktdelning (förbindningssida) | 2.54 mm |
|---|
| Kontaktdelning (hopkopplade sidan) | 2.54 mm |
|---|
| Märkström | Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information |
|---|
| Fritt avstånd | 1,2 mm mellan 2 rader (a, b, c) |
|---|
| 1,2 mm mellan 2 rader (z, d) |
| 1,2 mm mellan 2 kontakter i en rad (a, b, c) |
| 1 mm mellan 2 kontakter i en rad (z, d) |
| Krypavstånd | 1,2 mm mellan 2 rader (a, b, c) |
|---|
| 1,2 mm mellan 2 rader (z, d) |
| 1,2 mm mellan 2 kontakter i en rad (a, b, c) |
| 1 mm mellan 2 kontakter i en rad (z, d) |
| Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
|---|
| Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C |
|---|
| Isättningskraft | 160 N |
|---|
| Urtagningskraft | 120 N |
|---|
| Testspänning Ur.m.s. | 1 kV (kontakt-kontakt) |
|---|
| 1,55 kV (kontakt-jord) |
| Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
|---|