2. Serie
  3. Produkter
  4. 02 05 000 0005

DIN-Signal har-bus 64-160FC-B

Artikel nr.: 02 05 000 0005


DIN-Signal har-bus 64-160FC-B

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

DIN-Signal har-bus 64-160FC-BDIN-Signal har-bus 64-160FC-B
Honkontakdon

DIN-Signal har-bus 64-160FC-B

Artikel nr.: 02 05 000 0005

för att se priser och tillgänglighet.
00
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
00
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Honkontakdon Krimpterminering Kontakter: 160 Kodning: Kodning med kontaktförluster Kretskortsfixering: Med fästfläns Termoplast, glasfiberfylld RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Identifiering Typ R utökad
Element Honkontakdon
Serie DIN 41612
Förbindningsmetod Krimpterminering
Förbindningstyp PCB till kabel
Antal kontakter 160
Kodning Kodning med kontaktförluster
Kretskortsfixering Med fästfläns
Hot plugging No
Kontaktrader 5
Kontaktdelning (förbindningssida) 2.54 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 2.54 mm
Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd 1.2 mm
Krypavstånd 1.2 mm
Isoleringsmotstånd >1010 Ω
Kontaktmotstånd 15 mΩ
Begränsande temperatur [-55] ... [+125 °C]
Isättningskraft 160 N
Urtagningskraft 120 N
Testspänning Ur.m.s. 1 kV (kontakt-kontakt)
1,55 kV (kontakt-jord)
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
Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Specifikationer IEC 61076-4-113 (komplementär)
Järnvägsklassificering F4/I3 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 20
Nettovikt 20.74 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140000353