7. 02 02 160 2804

DIN-Signal harbus64-160FS-2,9C1-1

Artikel nr.: 02 02 160 2804


DIN-Signal harbus64-160FS-2,9C1-1

Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.

Honkontakdon

DIN-Signal harbus64-160FS-2,9C1-1

Artikel nr.: 02 02 160 2804

för att se priser och tillgänglighet.
00
Gratis prov
Produktförfrågan
för att se priser och tillgänglighet.
00
Gratis prov
Produktförfrågan

Översikt över egenskaper

Honkontakdon Våglödningsförbindning Märkström: ‌1 A Kontakter: 160 Rak Kopparlegering Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida Prestandanivå: 2, enligt IEC 61076-4-113 Kretskortsfixering: Med fästfläns Termoplast, glasfiberfylld Beige

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Element Honkontakdon
Serie har-bus® 64
Kontaktbeskrivning Rak
Förbindningsmetod Våglödningsförbindning
Förbindningstyp Moderkort till dotterkort
Antal kontakter 160
Kontaktkonfiguration Rader z, a, b, c, och d, positioner 1, 2, ... , 31, 32
Förbindningslängd 2.9 mm
Kretskortsfixering Med fästfläns
Prestandanivå 2
enligt IEC 61076-4-113
Hot plugging No
Kontaktrader 5
Kontaktdelning (förbindningssida) 2.54 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 2.54 mm
Märkström 1 A
Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd ‌1 mm mellan 2 rader (a, b, c)
‌1,2 mm mellan 2 rader (z, d)
‌1 mm mellan 2 kontakter i en rad (a, b, c)
‌1 mm mellan 2 kontakter i en rad (z, d)
Krypavstånd ‌1 mm mellan 2 rader (a, b, c)
‌1,2 mm mellan 2 rader (z, d)
‌1 mm mellan 2 kontakter i en rad (a, b, c)
‌1 mm mellan 2 kontakter i en rad (z, d)
Isoleringsmotstånd >1010 Ω
Kontaktmotstånd ≤20 mΩ till rader a, b, c
≤30 mΩ till rader z, d
Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
Isättningskraft 160 N
Urtagningskraft 120 N
Matningscykler 250
Testspänning Ur.m.s. 1 kV
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
California Proposition 65 ämnen Nickel
Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
Färg (kontaktinsats) Beige
Material (kontakter) Kopparlegering
Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni Kopplingssida
Sn över Ni Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifikationer IEC 61076-4-113
Järnvägsklassificering F4/I3 enl. NFF 16-101/102
Tariffnummer europeisk tull 85366990
Förpackningsmått 20
Nettovikt 21.92 g
Ursprungsland Tyskland
GTIN 5713140000285